Single row deep groove ball bearings - Open

 
Manufacturer NSK
Description Single row deep groove ball bearings - Open - 60/28
Part number 60/28
Mass 0.096 kg
Inner diameter 28 mm
Outer diameter 52 mm
Radial load 12500 N
Radial load2 7400 N
Radial load3 1270
Radial load4 755
Rotary speed (greased) 14000 rpm
Angular speed (oiled) 16000 rpm
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Ayrıntı düzeyi
Option 1
Option 2

Tedarikçi ile iletişim kurun

NSK

NSK

NSK Türkiye - Dünyanın önde gelen rulman, lineer teknoloji parçaları ve direksiyon sistemleri üreticilerinden biri olarak, çeşitli sanayi sektörlerine yönelik standart ve ihtiyaca özel ürünler sunar.

Google Map