Single row deep groove ball bearings - Open

 
Manufacturer NSK
Description Single row deep groove ball bearings - Open - 60/22
Part number 60/22
Mass 0.074 kg
Inner diameter 22 mm
Outer diameter 44 mm
Radial load 9400 N
Radial load2 5050 N
Radial load3 960
Radial load4 515
Rotary speed (greased) 17000 rpm
Angular speed (oiled) 20000 rpm
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Ayrıntı düzeyi
Option 1
Option 2

Tedarikçi ile iletişim kurun

NSK

NSK

NSK Türkiye - Dünyanın önde gelen rulman, lineer teknoloji parçaları ve direksiyon sistemleri üreticilerinden biri olarak, çeşitli sanayi sektörlerine yönelik standart ve ihtiyaca özel ürünler sunar.

Google Map