Single row ball bearings - Miniature - Shielded (ZZ)

 
Manufacturer NSK
Description Single row ball bearings - Miniature - Shielded - MR74ZZ
Part number MR74ZZ
Mass 0.29 g
Inner diameter 4 mm
Outer diameter 7 mm
Radial load 255 N
Radial load2 107 N
Radial load3 26
Radial load4 11
Rotary speed (greased) 60000 rpm
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Ayrıntı düzeyi

Tedarikçi ile iletişim kurun

NSK

NSK

NSK Türkiye - Dünyanın önde gelen rulman, lineer teknoloji parçaları ve direksiyon sistemleri üreticilerinden biri olarak, çeşitli sanayi sektörlerine yönelik standart ve ihtiyaca özel ürünler sunar.

Google Map