Single row ball bearings - Miniature - Open

 
Manufacturer NSK
Description Single row ball bearings - Miniature - Open - 637
Part number 637
Mass 24 g
Inner diameter 7 mm
Outer diameter 26 mm
Radial load 4550 N
Radial load2 1970 N
Radial load3 465
Radial load4 201
Rotary speed (greased) 28000 rpm
Angular speed (oiled) 34000 rpm
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Ayrıntı düzeyi

Tedarikçi ile iletişim kurun

NSK

NSK

NSK Türkiye - Dünyanın önde gelen rulman, lineer teknoloji parçaları ve direksiyon sistemleri üreticilerinden biri olarak, çeşitli sanayi sektörlerine yönelik standart ve ihtiyaca özel ürünler sunar.

Google Map