KINETIC
KINETIC

RIC_N SERİSİ PNÖMATİK DÖZMEZ MİLLİ SİLİNDİR

Pnömatik Mengene Clamp

İmalatçı KINETIC
Description Pnömatik Dönmez Milli Silindir Çap 63 mm Strok 25 mm
Üretici Referansi RIC_N 63 25
Material Alm.
Çap (mm) 63
Strok (mm) 25
Ø Mil (mm) 20
Mil vidası (mm) M14x1,5
Uzunluk (mm) 200
Yükseklik (mm) 76
Genişlik (mm) 76
Basınç (bar) 6
Kuvvet (kg) 186,93
Sıcaklık C° 0 - 70 C°
CAD modelleri
Paylaş
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Ürün Açıklaması

Pnömatik dönmez milli silindirler, milin dönmesi istenmeyen klavuzlama yapacak veya kesim yapılacak aparatlara silindirin mili bağlandığında kolay ve pratik bir kullanım sağlar. 1500 mm stroğa kadar üretimini yapabilmekteyiz.

Tedarikçi ile iletişim kurun

KINETIC

KINETIC

Pnömatik Fittingsler, Hava Tabancaları, Vakum Valfleri, Vantuzlar, Vakum Jeneratörleri, Manyetik, Mini, Kısa stroklu, Özel Silindirler, Pnömatik Valfler, Bağlantı Elemanları, Hidrolik Valfler, Üniteler, Silindirler

Google Map