TLSK SERİSİ PNÖMATİK TELESKOPİK SİLİNDİR

Pnömatik Teleskopik Silindir

 
Imalatçi Kinetic Rohhman
Description Pnömatik Çift Etkili 2 Kademeli Piston Çap 50 mm, Strok 130 mm
Üretici Referansi TLSK_2K_50_130
Material Alm.
Çap (mm) 50
Strok (mm) 130
Ø Mil (mm) 16
Mil vidası (mm) M10x1,25x16
Uzunluk (mm) 153
Yükseklik (mm) 68
Genişlik (mm) 68
Basınç (bar) 6
Kuvvet (kg) 31
Çap (mm) 25
Sıcaklık C° 0 - 70 C°
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Ürün Açıklaması

Pnömatik teleskopik silindirler montaj alanının sınırlı olduğu bölgelerde strok mesafesinden ödün vermeden montaj yapmak amacıyla kullanılırlar. 10 mt strok mesafesine kadar farklı kademelerle üretmek mümkündür.

Tedarikçi ile iletişim kurun

KINETIC

KINETIC

Pnömatik Fittingsler, Hava Tabancaları, Vakum Valfleri, Vantuzlar, Vakum Jeneratörleri, Manyetik, Mini, Kısa stroklu, Özel Silindirler, Pnömatik Valfler, Bağlantı Elemanları, Hidrolik Valfler, Üniteler, Silindirler

Google Map