KBZ_02 SERİSİ HİDROLİK SİLİNDİR

Hidrolik blok kalıp silindirler

 
İmalatçı KINETIC
Description KBZ 02 Serisi hidrolik silindir, çap 25 mm, strok 25 mm
Üretici Referansi KBZ 02 25 16 25
Material Çelik 1050
Çap (mm) 25
Strok (mm) 25
Ø Mil (mm) 16
Mil vidası (mm) M10x15
Uzunluk (mm) 69
Yükseklik (mm) 65
Genişlik (mm) 45
Basınç (bar) 150
Kuvvet (kg) 736
Sıcaklık C° 0 - 70 C°
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Ürün Açıklaması

Hidrolik blok kalıp silindirleri, genellikle plastik enjeksiyon kalıplarında kullanılırlar. Kısa tip oldukları için az yer kaplayan sistemlerdir. Uzun ömürlüdürler. Birçok modelini kalıplara özel olarak tasarlayıp üretmekteyiz.

Tedarikçi ile iletişim kurun

KINETIC

KINETIC

Pnömatik Fittingsler, Hava Tabancaları, Vakum Valfleri, Vantuzlar, Vakum Jeneratörleri, Manyetik, Mini, Kısa stroklu, Özel Silindirler, Pnömatik Valfler, Bağlantı Elemanları, Hidrolik Valfler, Üniteler, Silindirler

Google Map