KBSE SERİSİ YATAKLI TİP HİDROLİK SİLİNDİR

Yataklı Hidrolik Silindir

 
İmalatçı KINETIC
Description KBSE Serisi Yataklı Hidrolik Silindir Çap 32 mm, Strok 50 mm
Üretici Referansi KBSE 32 20 50
Material Steel 1050
Çap (mm) 32
Strok (mm) 50
Ø Mil (mm) 20
Kuvvet (kg) 2009
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Belgelendirme

Tedarikçi ile iletişim kurun

KINETIC

KINETIC

Pnömatik Fittingsler, Hava Tabancaları, Vakum Valfleri, Vantuzlar, Vakum Jeneratörleri, Manyetik, Mini, Kısa stroklu, Özel Silindirler, Pnömatik Valfler, Bağlantı Elemanları, Hidrolik Valfler, Üniteler, Silindirler

Google Map