Flaig Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Flaig Magnetsysteme GmbH & Co. KG


FX Universal Permanent Lasthebemagnet

Hersteller Flaig Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Bezeichnung FX-1000 Universal Permanent Lasthebemagnet
Referenz 1101 1000
CAD modelleri
Paylaş

Ürün seçimi

Index Selector Referenz Bezeichnung Max. empf. Tragfähigkeit flach Max. empf. Tragfähigkeit rund Max. Tragfähigkeit ab [mm] L [mm] B [mm] H [mm] H1 [mm] R [mm] X/Y [mm] Gewicht [Kg]
1 1 1101 0150 FX-150 Universal Permanent Lasthebemagnet 150 kg Ø50-200mm 75kg 8 161 64 60 124 136 30/42 3,6
2 2 1101 0300 FX-300 Universal Permanent Lasthebemagnet 300 kg Ø50-300mm 150kg 15 205 87 78 158 190 42/53 8,4
3 3 1101 0600 FX-600 Universal Permanent Lasthebemagnet 600 kg Ø80-400mm 300kg 20 288 112 94 189 228 51/62 19
4 4 1101 1000 FX-1000 Universal Permanent Lasthebemagnet 1000 kg Ø100-450mm 500kg 25 361 152 120 240 261 60/76 42
5 5 1101 2000 FX-2000 Universal Permanent Lasthebemagnet 2000 kg Ø120-600mm 1000kg 50 472 228 169 313 409 68/89 115
6 6 1101 3000 FX-3000 Universal Permanent Lasthebemagnet 3000 kg Ø250-600mm 1500kg 50 648 228 169 313 534 68/89 166

Tedarikçi ile iletişim kurun

Flaig Magnetsysteme GmbH & Co. KG

Flaig Magnetsysteme GmbH & Co. KG

Magnetic Systems

Google Map