81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6
2

81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6

Manufacturer Emile Maurin
Description 81901 : BARBED PUSH FASTENER - BLACK NYLON 6.6 - 8190119,1X15,9
Part number 8190119,1X15,9
Ürün seçimi
CAD Selector Part number Couleur Diamètre du trou (mm) D (mm) h1 (mm) h2 (mm) Epaisseur max de panneau (mm)
Kullanılabilir CAD yok 2 819015,5X18,5 Noir 3.0 - 3.2 5.5 18.5 1 4.0-16.5
Kullanılabilir CAD yok 7 8190111X12,7 Noir 5 11 12.7 1 1.7-8.0
Kullanılabilir CAD yok 8 8190111X17,3 Noir 4.8 11 17.3 1.7 0.7-13.0
Kullanılabilir CAD yok 10 8190111,2X12,5 Noir 4.90 11.20 12.50 1.10 2.40-7.40
Kullanılabilir CAD yok 12 8190112,7X16,8 Noir 8 12.7 16.8 1.5 3.3-12.7
Kullanılabilir CAD yok 13 8190112,7X24 Noir 6 12.7 24 1.5 3.5-19.0
Kullanılabilir CAD yok 15 8190115,5X12,7 Noir 6 15.5 12.7 1 2.0-8.0
Kullanılabilir CAD yok 17 8190115,9X18,9 Noir 7.0-7.2 15.9 18.9 1 2.4-11.9
Kullanılabilir CAD yok 18 8190116X11 Noir 5 16 11 2 1.2-6.0
Kullanılabilir CAD yok 19 8190116X15 Noir 6 16 15 2 2.5-8.0
Kullanılabilir CAD yok 20 8190116X19,1 Noir 8.7 16 19.1 2.3 1.4-13.0
Kullanılabilir CAD yok 23 8190117,8X15,5 Noir 6.0-6.3 17.8 15.5 2.4 2.3-8.9
Kullanılabilir CAD yok 24 8190117,8X20,4 Noir 6.0-6.3 17.8 20.4 2.5 2.5-12.0
Kullanılabilir CAD yok 27 8190119X21 Noir 7.5 19 21 2 2.7-17
Kullanılabilir CAD yok 28 8190119,1X15,9 Noir 6.4 19.1 15.9 0.8 2.7-7.3
Kullanılabilir CAD yok 30 8190121,8X28,2 Noir 10 21.8 28.2 3.5 1.5-20.0
Kullanılabilir CAD yok 31 8190130X34,8 Noir 7 30 34.8 2.2 2.0-25.0
Part number
Couleur
Diamètre du trou (mm)
D (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Epaisseur max de panneau (mm)
Ürün Açıklaması

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

Idéal pour les trous taraudé ou non

Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN