81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE
2

81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE

Manufacturer Emile Maurin
Description 81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE - 8135014,5X20X5,5
Part number 8135014,5X20X5,5
Ürün seçimi
CAD Selector Part number Couleur d (mm) D (mm) h (mm) H (mm)
Kullanılabilir CAD yok 4 813503,3X12X6 Naturel 3.3 12.0 6.0 7,7
Kullanılabilir CAD yok 5 813504,4X9X5,2 Naturel 4.4 9.0 5.2 6,5
Kullanılabilir CAD yok 6 813504,6X7X5 Naturel 4.6 7.0 5.0 6,2
Kullanılabilir CAD yok 7 813505,4X12X7,5 Naturel 5.4 12.0 7.5 9.5
Kullanılabilir CAD yok 8 813506,3X9,6X4 Naturel 6.3 9.6 4.0 5.1
Kullanılabilir CAD yok 10 813507,3X14X6 Naturel 7.3 14.0 6.0 8.0
Kullanılabilir CAD yok 11 813508,4X14X6 Naturel 8.4 14.0 6.0 8.0
Kullanılabilir CAD yok 12 813508,8X11,5X8 Naturel 8.8 11.5 8.0 9,5
Kullanılabilir CAD yok 13 813509,3X12X9 Naturel 9.3 12.0 9.0 11,5
Kullanılabilir CAD yok 14 813509,3X14X4,5 Naturel 9.3 14.0 4.5 6.5
Kullanılabilir CAD yok 15 813509,3X16X6,8 Naturel 9.3 16.0 6.8 8.3
Kullanılabilir CAD yok 16 8135010X12X4 Naturel 10.0 12.0 4.0 5,7
Kullanılabilir CAD yok 17 8135010X15X9 Naturel 10.0 15.0 9.0 11,2
Kullanılabilir CAD yok 18 8135010,7X14X6 Naturel 10.7 14.0 6.0 8.2
Kullanılabilir CAD yok 19 8135011,3X14,4X5,5 Naturel 11.3 14.4 5.5 9.5
Kullanılabilir CAD yok 20 8135011,9X16X7 Naturel 11.9 16.0 7.0 9.0
Kullanılabilir CAD yok 21 8135012,3X16X7 Naturel 12.3 16.0 7.0 9.0
Kullanılabilir CAD yok 22 8135012,8X20X7,8 Naturel 12.8 20.0 7.8 10.3
Kullanılabilir CAD yok 23 8135013,3X18,7X7 Naturel 13.3 18.7 7.0 9.0
Kullanılabilir CAD yok 24 8135013,7X20X8 Naturel 13.7 20.0 8.0 10.0
Kullanılabilir CAD yok 25 8135014X18,7X7 Naturel 14.0 18.7 7.0 9.0
Kullanılabilir CAD yok 26 8135014,5X20X5,5 Naturel 14.5 20.0 5.5 7.5
Kullanılabilir CAD yok 27 8135015X18,7X7 Naturel 15.0 18.7 7.0 9.0
Kullanılabilir CAD yok 28 8135015,6X20X8 Naturel 15.6 20.0 8.0 10.0
Kullanılabilir CAD yok 29 8135016,5X18,7X7 Naturel 16.5 18.7 7.0 9.0
Kullanılabilir CAD yok 30 8135017X22X8,2 Naturel 17.0 22.0 8.2 10.8
Kullanılabilir CAD yok 31 8135017,8X24,6X9 Naturel 17.8 24.6 9.0 11.3
Kullanılabilir CAD yok 32 8135018,4X25X8 Naturel 18.4 25.0 8.0 10.5
Kullanılabilir CAD yok 33 8135018,8X21,5X9 Naturel 18.8 21.5 9.0 12
Kullanılabilir CAD yok 34 8135019,3X25X8 Naturel 19.3 25.0 8.0 11.0
Kullanılabilir CAD yok 35 8135019,5X24,6X9 Naturel 19.5 24.6 9.0 11.1
Kullanılabilir CAD yok 36 8135020,1X24,6X9 Naturel 20.1 24.6 9.0 11.1
Kullanılabilir CAD yok 37 8135020,5X30X10,7 Naturel 20.5 30.0 10.7 13.2
Kullanılabilir CAD yok 38 8135021,2X25X7,5 Naturel 21.2 25.0 7.5 9.5
Kullanılabilir CAD yok 39 8135021,7X25X8 Naturel 21.7 25.0 8.0 10.5
Kullanılabilir CAD yok 40 8135022,4X28X9 Naturel 22.4 28.0 9.0 12.0
Kullanılabilir CAD yok 41 8135023X27,4X19,3 Naturel 23.0 27.4 19.3 20,8
Kullanılabilir CAD yok 42 8135023,4X28X9 Naturel 23.4 28.0 9.0 12.0
Kullanılabilir CAD yok 43 8135024X27X12,8 Naturel 24.0 27.0 12.8 14,4
Kullanılabilir CAD yok 44 8135024,6X28X9 Naturel 24.6 28.0 9.0 12.0
Kullanılabilir CAD yok 45 8135024,8X31,5X6 Naturel 24.8 31.5 6.0 8,2
Kullanılabilir CAD yok 46 8135025X32X13 Naturel 25.0 32.0 13.0 16,2
Kullanılabilir CAD yok 47 8135025,5X28X7,5 Naturel 25.5 28.0 7.5 9.5
Kullanılabilir CAD yok 48 8135026,5X28X9 Naturel 26.5 28.0 9.0 12.0
Kullanılabilir CAD yok 49 8135027X29,6X15 Naturel 27.0 29.6 15.0 19,4
Kullanılabilir CAD yok 50 8135027,5X34,8X12 Naturel 27.5 34.8 12.0 14.5
Kullanılabilir CAD yok 51 8135028,6X34X15 Naturel 28.6 34.0 15.0 18,8
Kullanılabilir CAD yok 52 8135029X36X12 Naturel 29.0 36.0 12.0 15.0
Kullanılabilir CAD yok 53 8135030,5X36X12 Naturel 30.5 36.0 12.0 15.0
Kullanılabilir CAD yok 54 8135031,8X36X10 Naturel 31.8 36.0 10.0 12.5
Kullanılabilir CAD yok 55 8135032,6X34,8X12 Naturel 32.6 34.8 12.0 14.5
Kullanılabilir CAD yok 56 8135033,5X36X12 Naturel 33.5 36.0 12.0 15.0
Kullanılabilir CAD yok 57 8135034,8X42X15 Naturel 34.8 42.0 15.0 18.0
Kullanılabilir CAD yok 58 8135035,5X46,5X15 Naturel 35.5 46.5 15.0 19,5
Kullanılabilir CAD yok 59 8135036,5X42X15 Naturel 36.5 42.0 15.0 18.0
Kullanılabilir CAD yok 60 8135037,6X40,4X12 Naturel 37.6 40.4 12.0 14.5
Kullanılabilir CAD yok 61 8135038,4X42X15 Naturel 38.4 42.0 15.0 18.0
Kullanılabilir CAD yok 62 8135039X49,3X16 Naturel 39.0 49.3 16.0 18.9
Kullanılabilir CAD yok 63 8135040,6X44X15 Naturel 40.6 44.0 15.0 18.0
Kullanılabilir CAD yok 64 8135042,3X48X15 Naturel 42.3 48.0 15.0 18.0
Kullanılabilir CAD yok 65 8135043,3X50,5X15 Naturel 43.3 50.5 15.0 18
Kullanılabilir CAD yok 66 8135046X55X18 Naturel 46.0 55.0 18.0 21.0
Kullanılabilir CAD yok 67 8135050,5X57X14 Naturel 50.5 57.0 14.0 19,4
Kullanılabilir CAD yok 68 8135051,5X55X18 Naturel 51.5 55.0 18.0 21.0
Kullanılabilir CAD yok 69 8135052,5X60X14 Naturel 52.5 60.0 14.0 19,4
Kullanılabilir CAD yok 70 8135054,1X58,7X18 Naturel 54.1 58.7 18.0 21.0
Kullanılabilir CAD yok 71 8135055,3X59,5X19,5 Naturel 55.3 59.5 19.5 23
Kullanılabilir CAD yok 72 8135058X64X18 Naturel 58.0 64.0 18.0 21.0
Kullanılabilir CAD yok 73 8135059,6X73,5X18 Naturel 59.6 73.5 18.0 21.0
Kullanılabilir CAD yok 74 8135070X78X18 Naturel 70.0 78.0 18.0 21.5
Kullanılabilir CAD yok 75 8135073,7X82,3X17,4 Naturel 73.7 82.3 17.4 20.4
Kullanılabilir CAD yok 76 8135080,8X92,5X17,4 Naturel 80.8 92.5 17.4 20.4
Kullanılabilir CAD yok 78 8135086,5X99,3X17,4 Naturel 86.5 99.3 17.4 20.4
Kullanılabilir CAD yok 79 8135098,8X112X17,4 Naturel 98.8 112.0 17.4 20.4
Kullanılabilir CAD yok 80 81350110,5X130X18 Naturel 110.5 130.0 18.0 21,5
Kullanılabilir CAD yok 81 81350111,7X123X17,4 Naturel 111.7 123.0 17.4 20.4
Part number
Couleur
d (mm)
D (mm)
h (mm)
H (mm)
Ürün Açıklaması

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

MATIERE Bouchon pour une large gamme d'application Pose et dépose rapide Corps bombé pour une meilleure tenue

  • Polyethylène Basse Densité
Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN