37-55 : CHARNIÈRE ENTIÈREMENT POLYPROPYLÈNE, LARGE - BLANC
2

37-55 : CHARNIÈRE ENTIÈREMENT POLYPROPYLÈNE, LARGE - BLANC

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-55 : CHARNIÈRE ENTIÈREMENT POLYPROPYLÈNE, LARGE - BLANC - 37-551-76
Ref 37-551-76
Ürün seçimi
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) d1 (mm) h1 (mm)
Kullanılabilir CAD yok 1 37-551-76 76,2 3,2 19 7,1 3,2 25,4
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
d1 (mm)
h1 (mm)
Ürün Açıklaması

MATIERE

  • Polypropylène blanc.
  • Résiste aux solvants, huiles, eau de mer et la plupart des agents chimiques.

UTILISATION

  • Température d'emploi de –40°C à +80°C.
  • Se fixe avec des vis ou rivets (non fournis).
  • Résistance maxi. à la traction : 180 N/cm.
  • Offre une grande résistance à la fatigue.
Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN