37-39 : CHARNIÈRE MARINE INOX
2

37-39 : CHARNIÈRE MARINE INOX

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-39 : CHARNIÈRE MARINE INOX - 37-390-70
Ref 37-390-70
Ürün seçimi
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm)
Kullanılabilir CAD yok 1 37-390-70 70 48 4 1,2 4 5,2 52 20
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
Ürün Açıklaması

MATIERE

  • Inox poli (AFNOR Z 6 CN 17-11, Werk. 1.4401, AISI 316).
  • Broche rivetée.
Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN