37-34 : CHARNIÈRE PLATE TECHNOPOLYMÈRE - VIS TÊTE FRAISÉE
2

37-34 : CHARNIÈRE PLATE TECHNOPOLYMÈRE - VIS TÊTE FRAISÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-34 : CHARNIÈRE PLATE TECHNOPOLYMÈRE - VIS TÊTE FRAISÉE - 37-341-50-5,5
Ref 37-341-50-5,5
Ürün seçimi
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm)
Kullanılabilir CAD yok 1 37-341-50-5,5 48 49,5 31 30,5 21,5 8,5 4 5,5 10,5 16,5 11,5 5 5
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
Ürün Açıklaması

MATIERE

  • Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre, noir mat.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Axe de charnière en technopolymère noir à base acétalique.
  • Couvre-vis en technopolymère à base de polyestère, noir brillant.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 200° maxi, compris entre 0° et -20° et entre 0° et 180°.
  • Température maximum d'emploi 80°.
Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN