2

17-78 : RÉGLET INOX - GRADUATION HORIZONTALE - GAUCHE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 17-78 : RÉGLET INOX - GRADUATION HORIZONTALE - GAUCHE - 17-781-300
Ref 17-781-300
Ürün seçimi
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm)
1 17-781-50 50 58 11
2 17-781-100 100 108 11
3 17-781-150 150 158 11
4 17-781-200 200 208 11
5 17-781-300 300 308 11
6 17-781-400 400 408 11
7 17-781-500 500 508 11
8 17-781-750 750 758 11
9 17-781-1000 1000 1008 11
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Ürün Açıklaması

MATIERE

  • Inox épaisseur 0,6 mm.
  • Graduation gravée.
  • Index fléché inox réf. 17-780-00 à commander séparément.

UTILISATION

  • En raison de leur grande dimension, les longueurs 750 et 1000 sont en 2 parties.
Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN