2
EMILE MAURIN

17-08 : VERNIER - AVEC GRADUATION STANDARD - SANS ANNEAU DE FRICTION

Fabricant Emile Maurin
Désignation 17-08 : VERNIER - AVEC GRADUATION STANDARD - SANS ANNEAU DE FRICTION - 17-086-40-16
Ref 17-086-40-16
Ürün seçimi
Selector Ref d1 (±0,02) (mm) d2 (H7) (mm) d3 (mm) d4 (-0,02 / -0,05) (mm)
1 17-086-30-12 30 12 31,7 12
2 17-086-30-14 30 14 31,7 14
3 17-086-40-14 40 14 41,3 14
4 17-086-40-16 40 16 41,3 16
5 17-086-50-16 50 16 51,8 16
6 17-086-50-18 50 18 51,8 18
7 17-086-60-18 60 18 61,4 18
8 17-086-60-20 60 20 61,4 20
Ref
d1 (±0,02) (mm)
d2 (H7) (mm)
d3 (mm)
d4 (-0,02 / -0,05) (mm)
Ürün Açıklaması

MATIERE

  • Acier tourné.
  • Cannelure fraisée.
  • Anneau de serrage en caoutchouc.
  • Anneau de friction en polyamide.
  • Graduation standard : 100 divisions, 10 repères de 0 à 90°, Réf. 100-1-1-0-90/10.

EXECUTION SPECIALE

  • Graduations hors standard selon schéma (vernier gradué - exemple de montage) page G 04 du catalogue.
Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Bu ürünü indiren kullanıcılar aynı zamanda bunları da indirdiler:
Sayfa