2
EMILE MAURIN

17-06 : LAME DE RESSORT POUR VERNIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 17-06 : LAME DE RESSORT POUR VERNIER - 17-060-04
Ref 17-060-04
Ürün seçimi
Selector Ref h1 (mm) l1 (mm) l2 (mm)
1 17-060-03 0,3 21 10
2 17-060-04 0,4 29 10
3 17-060-06 0,6 45 10
4 17-060-08 0,8 60 10
Ref
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Ürün Açıklaması

MATIERE

  • Acier à ressort.

PRODUITS ASSOCIES

  • Bague de vernier 17-02 page G 06 du catalogue.
  • Douille épaulée 17-04 page G 07 du catalogue.
Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Bu ürünü indiren kullanıcılar aynı zamanda bunları da indirdiler:
Sayfa