2
EMILE MAURIN

17-02 : BAGUE DE VERNIER ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 17-02 : BAGUE DE VERNIER ACIER - 17-020-30
Ref 17-020-30
Ürün seçimi
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (H7) (mm) d4 (mm) l1 (mm) l2 (mm)
1 17-020-30 30 27 24 33 16 23,7
2 17-020-40 40 36 32 43 16 23,7
3 17-020-60 60 55 50 63 16 25,7
4 17-020-80 80 75 68 83 16 25,7
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (H7) (mm)
d4 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Ürün Açıklaması

MATIERE

  • Acier.
  • Pourtour rectifié.
  • Livraison neutre.

EXECUTIONS SPECIALES

  • Graduations hors standard selon schéma (vernier gradué - exemple de montage) page G 04 du catalogue.
  • Bague chromée mat.

PRODUITS ASSOCIES

  • Douille épaulée 17-04 page G 07 du catalogue.
  • Lame de ressort 17-06 page G 08 du catalogue.
Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Bu ürünü indiren kullanıcılar aynı zamanda bunları da indirdiler:
Sayfa