ELESA
ELESA


HCY-E-ST - Destek seviye göstergeleri - MİN seviye elektrikli sensörlü ve elektrikli sıcaklık sondalı, teknopolimer

Destek seviye göstergeleri

Manufacturer ELESA
Description HCY-E-ST - Destek seviye göstergeleri - MİN seviye elektrikli sensörlü ve elektrikli sıcaklık sondalı, teknopolimer - HCY.76-E-ST-NO-M12
Part Number 111151
Elesa Description HCY.76-E-ST-NO-M12
CAD modelleri
Paylaş

Ürün seçimi

Index Selector Part Number Elesa Description L B A C H d d '-0,2 e f f '±0,2 h1 l l1 m r Weight g
1 1 111151 HCY.76-E-ST-NO-M12 108 29 21 32 46 M12 10,5 41 76 76 37 40 17 16 20 175
2 2 111152 HCY.76-E-ST-NC-M12 108 29 21 32 46 M12 10,5 41 76 76 37 40 17 16 20 175
3 3 111161 HCY.127-E-ST-NO-M12 159 29 21 32 46 M12 12,5 93 127 127 37 40 29 16 20 173
4 4 111162 HCY.127-E-ST-NC-M12 159 29 21 32 46 M12 12,5 93 127 127 37 40 29 16 20 173
5 5 111171 HCY.254-E-ST-NO-M12 286 29 21 32 46 M12 12,5 219 254 254 37 40 29 16 20 240
6 6 111172 HCY.254-E-ST-NC-M12 286 29 21 32 46 M12 12,5 219 254 254 37 40 29 16 20 240

Tedarikçi ile iletişim kurun

ELESA

ELESA

World leader in the design, manufacture and distribution of standard components in plastic and metal for the mechanical industry.

Google Map