SNH 500 TG

Palier fonte en 2 parties, roulements à rotule avec alésage conique.

 
Fabricant ecmu csr
Désignation Palier fonte en 2 parties
Référence SNH 506-1 TG
Da (Ø alésage roulement en mm) 25
Db (Ø intérieur joint racleur en mm) 25
Hauteur d'axe (mm) 50
entraxe de fixation (mm) 150
type de roulement : à billes
roulement série : 1200 K
alésage roulement : conique
manchon : oui
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Ürün Açıklaması

Palier fonte en 2 parties avec roulement série K (conique) et manchon.

Belgelendirme

Tedarikçi ile iletişim kurun

ecmu csr

ecmu csr

Manufacturer of guiding elements

Google Map