Bauer Gear Motor
Bauer Gear Motor

Parallel Shaft BF-Series - Efficiency Class IE3

BF60-04/DPE09XA4

Manufacturer Bauer Gear Motor
Description Parallel Shaft BF-Series - Efficiency Class IE3
Part number BF60-04/DPE09XA4_1,1_11,5_125,5
Power [kW] 1,1
Speed [rpm] 11,5
Torque [Nm] 910
Service factor [--] 2,5
Ratio [:1] 125,5
Weight [ca. kg] 124
Radial Force [N] 15300
Radial Force (Reinforced) [N] 43300
CAD modelleri
Paylaş
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.

Ürün seçimi

Tedarikçi ile iletişim kurun

Bauer Gear Motor

Bauer Gear Motor

Google Map