LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Series ESI2A DN 7.4 - Couplings with hose barb

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ESI2A DN 7,4, Coupling Hose i.D. 6, Brass MS 58 nickel-plated, single shut-off, breathing air, sleeve-lock
Article No ESI2A 6 T
Temperature -20°C - +100°C
DN DN 7,4
Operation Two-hands
Type of valve Single shut-off
Flow Capacity 1800 l/min
Max. working pressure PN 35 bar
Media Air a.o.
Quantity 5
CAD-modeller
Dela
Kontrollera att programvaran har installerats.

Produktinformation

Kontakta leverantören

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map