LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Series ESDM DN 6 - Couplings with 90° male thread (inner cone DIN 3863)

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ESDM DN 6, Coupling G 1/4 m, 90°, Brass MS 58, straight-through
Article No ESDM 14 A-90
Temperature -20°C - +200°C
DN DN 6
Operation One-hand
Type of valve Straight-through
Max. working pressure PN 15 bar
Media Tempered media
Quantity 5
Modeli CAD
Objavi
Prepričajte se, da je ta programska oprema nameščena.

Izbirnik izdelkov

Obrnite se na dobavitelja

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map