Inox A2

62978 EQUERRE

Inox A2

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 62978 EQUERRE - 6297831
Référence fabricant 6297831
L1 (mm) 31
L2 (mm) 13
L3 (mm) 12
B (mm) 12
H (mm) 3
D1 (mm) 4,4
D2 (mm) 8
Modeli CAD

Izbirnik izdelkov

Obrnite se na dobavitelja

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map