18-715 RAIL D'ARRIMAGE

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 18-715 RAIL D'ARRIMAGE - 18-7151-3
Référence fabricant 18-7151-3
Version Rail à trous et encoches
l1 (m) 3
l2 (mm) 99
l3 (mm) 22
l4 (mm) 42
l5 (mm) 25
l6 (mm) 7
l7 (mm) 29
l8 (mm) 44,5
l9 (mm) -
d1 (mm) 25
h1 (mm) 12
h2 (mm) 2
Modeli CAD

Izbirnik izdelkov

Opis izdelka

MATIERE
• Acier galvanisé.
UTILISATION
• Un rail d’arrimage, parfois appelé rail logistique ou rail d’ancrage, est un profil métallique fixé à l’intérieur d’un fourgon ou d’un véhicule utilitaire.
• Son rôle principal est de sécuriser et maintenir en place la marchandise ou le matériel transporté, grâce à des sangles, barres d’arrimage, crochets ou filets.

Obrnite se na dobavitelja

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map