18-713 PROTECTION DE COIN

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 18-713 PROTECTION DE COIN - 18-7131-106
Référence fabricant 18-7131-106
Couleur Blanc
l1 (mm) 106
l2 (mm) 106
l3 (mm) 130
l4 (mm) 90
l5 (mm) 12
l6 (mm) 20
l7 (mm) 13
l8 (mm) 10
h1 (mm) 2,3
Modeli CAD

Izbirnik izdelkov

Opis izdelka

MATIERE
• Plastique blanc ou noir.
UTILISATION
• Permet de protéger les sangles d'arrimage des angles de la charge à arrimer pour éviter l'usure et les coupures.
• Permet de répartir la pression exercée par la sangle pour ne pas abîmer la marchandise.
• Stabilise la sangle et évite qu'elle ne glisse.
• Elles sont très utilisées pour le transport de marchandises sous sangle, notamment sur palettes ou objets avec angles saillants.

Obrnite se na dobavitelja

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map