18-712 SANGLE BAS DE RIDEAU POUR CAMION

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 18-712 SANGLE BAS DE RIDEAU POUR CAMION - 18-7121-0,9
Référence fabricant 18-7121-0,9
Version Sangle avec crochet plat
l1 (m) 0,9
l2 (mm) 47
l3 (mm) 29
l4 (mm) 183
l5 (mm) 64
l6 (mm) 51
l7 (mm) 65
l8 (mm) 50
l9 (mm) 3
d1 -
Résistance à la rupture (daN) 500
Couleur Noir
Modeli CAD

Izbirnik izdelkov

Opis izdelka

MATIERE
• Polyester haute qualité.
UTILISATION
• Les sangles bas de rideau sont utilisées pour la fermeture et le maintien des bâches de camion.

Obrnite se na dobavitelja

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map