14-106 MANETTE INDEXABLE ZAMAC, À TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ, INDÉMONTABLE

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 14-106 MANETTE INDEXABLE ZAMAC, À TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ, INDÉMONTABLE - 14-1061-13-4-12
Référence fabricant 14-1061-13-4-12
Couleur bouton Orange
d1 (mm) 13
d2 (mm) 10
d3 M4
h1 (mm) 26,5
h2 (mm) 4
h3 (mm) 31
h4 (mm) 3,5
h5 (mm) 12
l1 (mm) 30
Modeli CAD
Prepričajte se, da je ta programska oprema nameščena.

Izbirnik izdelkov

Opis izdelka

MATIERE
• Corps de manette en zamac pelliculé noir (RAL 9005).
• Tige filetée en acier zingué, passivé bleu.
• Bouton de reprise en technopolymère orange (RAL 2004) ou noir (RAL 9005), finition brillante.
SUR DEMANDE
• Bouton : Gris (RAL 7035) : G.

Obrnite se na dobavitelja

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map