14-103 MANETTE INDEXABLE ZAMAC, DROITE, À INSERT TARAUDÉ ACIER ZINGUÉ

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 14-103 MANETTE INDEXABLE ZAMAC, DROITE, À INSERT TARAUDÉ ACIER ZINGUÉ - 14-1033-10-3
Référence fabricant 14-1033-10-3
Couleur Noir
d1 (mm) 10,5
d2 M3
d3 (mm) 8
h1 (mm) 18,5
h2 (mm) 2
h3 (mm) 16,5
h4 (min.) (mm) 5
h5 (mm) 3
l1 (mm) 22
Modeli CAD

Izbirnik izdelkov

Opis izdelka

MATIERE
• Corps de manette en zamac pelliculé noir (RAL 9005) ou orange (RAL 2004) ou rouge (RAL 3000) ou gris argenté (RAL 9006).
• Insert taraudé en acier zingué, passivé bleu.

Obrnite se na dobavitelja

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map