14-05 MANETTE ACIER OU INOX

DIN 99

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 14-05 MANETTE ACIER OU INOX - 14-051-50
Référence fabricant 14-051-50
Matière Acier
Manette Droite
Type Alésée
d1 M6
d2 (H7) (mm) 6
d3 (mm) 8
d4 (mm) 11
d5 (mm) 12
h1 (mm) 24
h2 (mm) 9,5
h3 (mm) 4
l1 (mm) 50
l2 (mm) 48
Modeli CAD
Prepričajte se, da je ta programska oprema nameščena.

Izbirnik izdelkov

Opis izdelka

MATIERE
• Acier tourné bruni ou inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303) sablé mat.
SUR DEMANDE
• Manette non percée et sans revêtement.

Obrnite se na dobavitelja

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map