14-04 MANETTE INDEXABLE ZAMAC À TIGE FILETÉE

 
Fabricant EMILE MAURIN
Désignation 14-04 MANETTE INDEXABLE ZAMAC À TIGE FILETÉE - 14-043-10-3-6
Référence fabricant 14-043-10-3-6
Version Noir
d1 (mm) 10,5
d2 M3
d3 (mm) 8
h1 (mm) 18,5
h2 (mm) 2
h3 (mm) 23
h4 (mm) 3
l1 (mm) 22
l2 (mm) 6
Modeli CAD
Prepričajte se, da je ta programska oprema nameščena.

Izbirnik izdelkov

Opis izdelka

MATIERE
• Corps de manette en zamac chromé ou pelliculé orange (RAL 2004) ou noir (RAL 9005) ou gris argenté (RAL 9006) ou rouge (RAL 3000).
• Tige filetée en acier bruni.
UTILISATION
• Très appréciées et utilisées sur une installation nécessitant des serrages/desserrages répétitifs. L'un des avantages est de pouvoir serrer ou desserrer deux parties même avec peu d'espace de rotation.
• Grâce à sa conception, cette poignée débrayable peut également être manipulée facilement dans les endroits peut accessibles.

Obrnite se na dobavitelja

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Fixation - Eléments Standard Mécaniques

Google Map