4

S - Silencers to fit to inlet or outlet

Manufacturer SODECA, S.L.U.
Description Silencer: S-200/600/531-I
Part number 1007319
Mass 14
Length 762
Unit width 400
Unit height 400
Input diameter 200
Voltage 140
Output width 0
Output height 0
Omniclass number 23-27 65 00
Note Seules les dimensions affichées dans la table sont exactes, toutes autres dimensions peuvent être approximatives
Výber produktov
Selector Model L (mm) d1 (mm) d2 (mm) l (mm) d3 (mm) d4 (mm) d5 (mm) d6 (mm) n (mm) a (mm) b (mm) A (mm) B (mm)
1 S-80/600/218-A 600 80 280 103 80 113 95 6 4x90° - - 0 0
2 S-100/600/324-A 600 100 300 108 80 130 112 6 4x90° - - 0 0
3 S-125/600/325-A 600 125 315 114 94 140 122 7 4x90° - - 0 0
4 S-150/600/426-A 600 150 355 132 117 155 132 7 4x90° - - 0 0
5 S-150/600/527-A 600 150 355 114 125 170 147 7 4x90° - - 0 0
6 S-160/600/528-A 600 160 355 107 135 190 162 7 4x90° - - 0 0
7 S-200/600/531-A 600 200 400 135 160 215 180 7 4x90° - - 0 0
8 S-250/600/540-A 600 250 450 204 170 240 205 11 4x90° - - 0 0
9 S-315/900/545-A 900 315 500 266 180 255 220 11 4x90° - - 0 0
10 S-100/600/242-A 600 100 300 115 100 150 130 10 8x45° - - 0 0
11 S-150/900/248-A 900 150 355 200 112 160 140 10 8x45° - - 0 0
12 S-160/900/254-A 900 160 355 200 125 180 155 10 8x45° - - 0 0
13 S-200/900/260-A 900 200 400 200 150 210 175 10 8x45° - - 0 0
14 S-200/900/463-A 900 200 400 200 200 260 240 10 8x45° - - 0 0
15 S-250/900/467-A 900 250 450 200 224 280 258 10 8x45° - - 0 0
16 S-250/900/571-A 900 250 450 200 250 310 275 10 8x45° - - 0 0
17 S-250/600/640-A 600 250 450 200 250 310 275 10 8x45° - - 0 0
18 S-315/900/645-A 900 315 500 200 250 310 275 10 8x45° - - 0 0
19 S-355/900/650-A 900 355 560 200 250 310 275 10 8x45° - - 0 0
20 S-180/900/680-A 900 180 380 100 165 235 200 11 8x45° - - 0 0
21 S-180/900/790-A 900 180 380 100 185 235 219 11 8x45° - - 0 0
22 S-355/900/852-A 900 355 560 200 280 350 310 10 8x45° - - 0 0
23 S-400/1200/856-A 1200 400 600 200 355 430 395 10 8x45° - - 0 0
24 S-400/1200/863-A 1200 400 600 200 355 430 410 10 8x45° - - 0 0
25 S-450/1200/971-A 1200 450 630 200 400 480 450 12 8x45° - - 0 0
26 S-250/1200/980-A 1200 250 450 100 255 325 292 11 8x45° - - 0 0
27 S-280/1200/990-A 1200 280 450 100 286 366 332 11 8x45° - - 0 0
28 S-250/1200/1080-A 1200 250 450 100 255 325 292 11 8x45° - - 0 0
59 S-280/1200/1090-A 1200 280 450 100 286 366 332 11 8x45° - - 0 0
71 S-500/900/1250-A 900 500 710 300 361 441 405 11,5 8x45° - - 0 0
72 S-560/900/1456-A 900 560 750 450 406 486 448 11,5 12x30° - - 0 0
73 S-630/1200/1663-A 1200 630 800 450 568 668 629 11,5 16x22°30’ - - 0 0
74 S-80/600/234-A 600 80 280 108 98 130 115 5 6x60° - - 0 0
75 S-100/600/142-A 600 100 300 108 90 160 130 9 4x90° - - 0 0
76 S-150/900/148-A 900 150 355 149 100 170 140 9 4x90° - - 0 0
77 S-160/900/154-A 900 160 355 146 115 183 155 11 4x90° - - 0 0
78 S-200/900/160-A 900 200 400 183 130 230 192 11 4x90° - - 0 0
79 S-200/900/166-A 900 200 400 162 140 230 200 11 4x90° - - 0 0
80 S-200/900/172-A 900 200 400 149 148 230 200 11 4x90° - - 0 0
81 S-250/600/540-C-A 600 250 450 204 170 240 205 11 4x90° - - 0 0
83 S-315/900/545-C-A 900 315 500 266 165 235 205 11 4x90° - - 0 0
84 S-355/900/550-A 900 355 560 293 210 278 258 9 6x60° - - 0 0
85 S-355/900/752-A 900 355 560 260 220 278 258 9 6x60° - - 0 0
86 S-355/1200/760-A 1200 355 560 224 246 322 280 10 6x60° - - 0 0
87 S-500/1200/880-A 1200 500 710 360 290 360 330 10 12x30° - - 0 0
88 S-315/600/922-A 600 315 500 238 220 278 256 9 8x45° - - 0 0
89 S-355/900/1025-A 900 355 560 224 245 305 282 9 8x45° - - 0 0
90 S-400/900/1128-A 900 400 600 250 270 348 320 9 8x45° - - 0 0
91 S-450/900/1231-A 900 450 630 291 295 382 354 9 8x45° - - 0 0
92 S-500/900/1435-A 900 500 710 284 345 422 394 9 8x45° - - 0 0
93 S-500/900/1640-A 900 500 710 227 395 464 438 9 8x45° - - 0 0
94 S-560/900/1845-A 900 560 750 241 445 515 485 9 8x45° - - 0 0
95 S-630/1200/2050-A 1200 630 800 269 495 565 535 11 8x45° - - 0 0
96 S-800/1200/2563-A 1200 800 1000 370 595 710 675 14 8x45° - - 0 0
97 S-400/900/1031-A 900 400 600 202 320 383 356 9 8x45° - - 0 0
98 S-450/900/1135-A 900 450 630 216 345 425 398 9 8x45° - - 0 0
99 S-500/900/1240-A 900 500 710 227 395 472 444 11 8x45° - - 0 0
100 S-560/900/1445-A 900 560 750 241 445 522 494 11 8x45° - - 0 0
101 S-630/1200/1650-A 1200 630 800 269 495 582 555 11 8x45° - - 0 0
102 S-710/900/1856-A 900 710 900 301 555 645 615 11 8x45° - - 0 0
103 S-800/900/2063-A 900 800 1000 329 625 720 688 11 8x45° - - 0 0
104 S-800/1200/2271-A 1200 800 1000 224 705 800 768 13 8x45° - - 0 0
105 S-800/1200/2380-A 1200 800 1000 224 800 906 861 13 16x22° - - 0 0
106 S-80/600/218-I 600 80 280 103 54 90 76 6 4x90° - - 0 0
107 S-100/600/324-I 600 100 300 131 62 110 90 7 4x90° - - 0 0
108 S-125/600/325-I 600 125 315 142 80 120 102 7 4x90° - - 0 0
109 S-150/600/426-I 600 150 355 176 90 140 119 7 4x90° - - 0 0
110 S-150/600/527-I 600 150 355 149 100 155 129 7 4x90° - - 0 0
111 S-160/600/528-I 600 160 355 138 130 190 160 11 4x90° - - 0 0
112 S-200/600/531-I 600 200 400 162 140 200 175 11 4x90° - - 0 0
113 S-250/600/540-I 600 250 450 217 150 220 190 13 4x90° - - 0 0
114 S-315/900/545-I 900 315 500 266 175 250 220 13 4x90° - - 0 0
115 S-80/600/234-I 600 80 280 103 40 100 72 9 2x180° - - 0 0
116 S-100/600/142-I 600 100 300 131 60 120 90 11 4x90° - - 0 0
117 S-150/900/148-I 900 150 355 176 73 150 110 11 4x90° - - 0 0
118 S-160/900/154-I 900 160 355 190 80 160 120 13 4x90° - - 0 0
119 S-200/900/160-I 900 200 400 245 85 160 120 13 4x90° - - 0 0
120 S-200/900/166-I 900 200 400 245 85 160 120 13 4x90° - - 0 0
121 S-200/900/172-I 900 200 400 245 90 175 140 13 4x90° - - 0 0
122 S-100/600/242-I 600 100 300 200 - - - - - 95 60 155 120
123 S-150/900/248-I 900 150 355 200 - - - - - 105 66 165 126
124 S-160/900/254-I 900 160 355 200 - - - - - 115 75 175 135
125 S-200/900/260-I 900 200 400 200 - - - - - 125 85 185 145
126 S-200/900/463-I 900 200 400 200 - - - - - 125 85 185 145
127 S-250/900/467-I 900 250 450 250 - - - - - 130 90 190 150
128 S-250/900/571-I 900 250 450 250 - - - - - 145 95 205 155
129 S-250/600/640-I 600 250 450 250 - - - - - 200 125 260 185
130 S-315/900/645-I 900 315 500 250 - - - - - 224 140 284 200
131 S-355/900/650-I 900 355 560 250 - - - - - 250 160 310 220
132 S-180/900/680-I 600 180 380 100 - - - - - 71 100 131 160
133 S-180/900/790-I 600 180 380 100 - - - - - 80 112 140 172
134 S-355/900/852-I 900 355 560 250 - - - - - 280 180 340 240
135 S-400/1200/856-I 1200 400 600 280 - - - - - 280 180 340 240
136 S-400/1200/863-I 1200 400 600 280 - - - - - 315 200 375 260
137 S-450/1200/971-I 1200 450 630 280 - - - - - 355 224 425 294
138 S-250/1200/980-I 1200 250 450 100 - - - - - 140 200 210 270
139 S-280/1200/990-I 1200 280 450 100 - - - - - 160 224 230 294
140 S-250/1200/1080-I 1200 250 450 100 - - - - - 140 200 210 270
141 S-280/1200/1090-I 1200 280 450 100 - - - - - 160 224 230 294
142 S-500/900/1250-I 900 500 600 300 - - - - - 280 400 360 480
143 S-560/900/1456-I 900 560 630 450 - - - - - 315 450 395 530
144 S-630/1200/1663-I 1200 630 750 450 - - - - - 355 500 435 580
145 S-250/600/540-C-I 600 250 450 300 - - - - - 140 120 224 206
146 S-315/900/545-C-I 900 315 500 300 - - - - - 170 135 255 222
147 S-355/900/550-I 900 355 560 300 - - - - - 200 150 296 246
148 S-355/900/752-I 900 355 560 300 - - - - - 200 160 296 256
149 S-355/1200/760-I 1200 355 560 300 - - - - - 220 180 316 276
150 S-500/1200/880-I 1200 500 710 300 - - - - - 290 190 360 249
151 S-315/600/922-I 600 315 500 300 - - - - - 216 140 282 204
152 S-355/900/1025-I 900 355 560 300 - - - - - 250 165 314 229
153 S-400/900/1128-I 900 400 600 300 - - - - - 300 180 364 244
154 S-450/900/1231-I 900 450 630 300 - - - - - 320 200 384 266
155 S-500/900/1435-I 900 500 710 300 - - - - - 280 228 344 294
156 S-500/900/1640-I 900 500 710 300 - - - - - 320 250 404 336
157 S-560/900/1845-I 900 560 750 450 - - - - - 360 284 444 370
158 S-630/1200/2050-I 1200 630 800 450 - - - - - 450 315 545 412
159 S-800/1200/2563-I 1200 800 1000 450 - - - - - 600 410 706 512
160 S-400/900/1031-I 900 400 600 300 - - - - - 315 250 385 320
161 S-450/900/1135-I 900 450 630 450 - - - - - 355 280 425 350
162 S-500/900/1240-I 900 500 710 450 - - - - - 400 315 480 395
163 S-560/900/1445-I 900 560 750 450 - - - - - 450 355 540 445
164 S-630/1200/1650-I 1200 630 800 450 - - - - - 500 400 590 490
165 S-710/900/1856-I 900 710 900 450 - - - - - 560 450 660 550
166 S-800/900/2063-I 900 800 1000 450 - - - - - 630 500 750 620
167 S-800/1200/2271-I 1200 800 1000 450 - - - - - 710 560 840 690
168 S-800/1201/2380-I 1200 800 1000 450 - - - - - 560 800 680 920
169 S-800/1200/2380-I 1200 800 1000 450 - - - - - 560 1120 680 1260
170 S-160/600-A 600 - 260 - 160 220 200 10 4x90º - - 0 0
171 S-180/600-A 600 - 300 - 180 240 210 10 4x90º - - 0 0
172 S-250/600-A 600 - 450 - 250 310 280 10 4x90º - - 0 0
173 S-315/900-A 900 - 500 - 315 390 355 10 8x45º - - 0 0
174 S-355/900-A 900 - 560 - 355 430 395 10 8x45º - - 0 0
175 S-400/900-A 900 - 600 - 400 480 450 12 8x45º - - 0 0
176 S-450/900-A 900 - 630 - 450 530 500 12 8x45º - - 0 0
177 S-500/900-A 900 - 710 - 500 590 560 12 12x30º - - 0 0
178 S-560/900-A 900 - 750 - 560 650 620 12 12x30º - - 0 0
179 S-630/900-A 900 - 800 - 630 720 690 12 12x30º - - 0 0
180 S-710/900-A 900 - 900 - 710 800 770 12 16x22º30’ - - 0 0
181 S-800/900-A 900 - 1000 - 800 900 860 12 16x22º30’ - - 0 0
182 S-900/1200-A 1200 - 1120 - 900 1000 970 12 16x22º30’ - - 0 0
183 S-1000/1200-A 1200 - 1200 - 1000 1100 1070 12 16x22º30’ - - 0 0
Model
L (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
l (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
d5 (mm)
d6 (mm)
n (mm)
a (mm)
b (mm)
A (mm)
B (mm)
Obráťte sa na dodávateľa.
SODECA Sodeca specializes in the design and manufacture of fans and accessories for industrial applications. Industrial applications require the flexibility to adapt to each project's specifications.
SODECA, S.L.U.