LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Series ESOI DN 5.5 - Couplings with tapered male thread (thread coated)

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ESOI DN 5,5, Coupling R 1/4 m, Brass MS 58 nickel-plated, single shut-off
Article No ESOI 14 A
Temperature -20°C - +100°C
DN DN 5,5
Operation One-hand
Type of valve Single shut-off
Flow Capacity 1140 l/min
Max. working pressure PN 35 bar
Media Air a.o.
Quantity 5
modelmi CAD
Zdieľať
Skontrolujte, či bol tento softvér nainštalovaný.

Výber produktov

Obráťte sa na dodávateľa.

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map