LÜDECKE GmbH
LÜDECKE GmbH

Series ESB DN 5.5 - Plugs with tapered male thread (thread coated)

Manufacturer LÜDECKE GmbH
Description Series ESB DN 5,5, Plug R 1/4 m, Steel hardened nickel plated, straight-through
Article No ESB 14 NAS
Temperature -20°C - +100°C
DN DN 5,5
Type of valve Straight-through
Max. working pressure PN 35 bar
Media Air a.o.
Quantity 10
modelmi CAD
Zdieľať
Skontrolujte, či bol tento softvér nainštalovaný.

Výber produktov

Obráťte sa na dodávateľa.

LÜDECKE GmbH

LÜDECKE GmbH

Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen

Google Map