81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE
2

81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE

Manufacturer Emile Maurin
Description 81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE - 8135014,5X20X5,5
Part number 8135014,5X20X5,5
Výber produktov
CAD Selector Part number Couleur d (mm) D (mm) h (mm) H (mm)
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 4 813503,3X12X6 Naturel 3.3 12.0 6.0 7,7
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 5 813504,4X9X5,2 Naturel 4.4 9.0 5.2 6,5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 6 813504,6X7X5 Naturel 4.6 7.0 5.0 6,2
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 7 813505,4X12X7,5 Naturel 5.4 12.0 7.5 9.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 8 813506,3X9,6X4 Naturel 6.3 9.6 4.0 5.1
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 10 813507,3X14X6 Naturel 7.3 14.0 6.0 8.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 11 813508,4X14X6 Naturel 8.4 14.0 6.0 8.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 12 813508,8X11,5X8 Naturel 8.8 11.5 8.0 9,5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 13 813509,3X12X9 Naturel 9.3 12.0 9.0 11,5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 14 813509,3X14X4,5 Naturel 9.3 14.0 4.5 6.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 15 813509,3X16X6,8 Naturel 9.3 16.0 6.8 8.3
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 16 8135010X12X4 Naturel 10.0 12.0 4.0 5,7
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 17 8135010X15X9 Naturel 10.0 15.0 9.0 11,2
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 18 8135010,7X14X6 Naturel 10.7 14.0 6.0 8.2
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 19 8135011,3X14,4X5,5 Naturel 11.3 14.4 5.5 9.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 20 8135011,9X16X7 Naturel 11.9 16.0 7.0 9.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 21 8135012,3X16X7 Naturel 12.3 16.0 7.0 9.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 22 8135012,8X20X7,8 Naturel 12.8 20.0 7.8 10.3
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 23 8135013,3X18,7X7 Naturel 13.3 18.7 7.0 9.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 24 8135013,7X20X8 Naturel 13.7 20.0 8.0 10.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 25 8135014X18,7X7 Naturel 14.0 18.7 7.0 9.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 26 8135014,5X20X5,5 Naturel 14.5 20.0 5.5 7.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 27 8135015X18,7X7 Naturel 15.0 18.7 7.0 9.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 28 8135015,6X20X8 Naturel 15.6 20.0 8.0 10.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 29 8135016,5X18,7X7 Naturel 16.5 18.7 7.0 9.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 30 8135017X22X8,2 Naturel 17.0 22.0 8.2 10.8
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 31 8135017,8X24,6X9 Naturel 17.8 24.6 9.0 11.3
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 32 8135018,4X25X8 Naturel 18.4 25.0 8.0 10.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 33 8135018,8X21,5X9 Naturel 18.8 21.5 9.0 12
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 34 8135019,3X25X8 Naturel 19.3 25.0 8.0 11.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 35 8135019,5X24,6X9 Naturel 19.5 24.6 9.0 11.1
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 36 8135020,1X24,6X9 Naturel 20.1 24.6 9.0 11.1
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 37 8135020,5X30X10,7 Naturel 20.5 30.0 10.7 13.2
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 38 8135021,2X25X7,5 Naturel 21.2 25.0 7.5 9.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 39 8135021,7X25X8 Naturel 21.7 25.0 8.0 10.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 40 8135022,4X28X9 Naturel 22.4 28.0 9.0 12.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 41 8135023X27,4X19,3 Naturel 23.0 27.4 19.3 20,8
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 42 8135023,4X28X9 Naturel 23.4 28.0 9.0 12.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 43 8135024X27X12,8 Naturel 24.0 27.0 12.8 14,4
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 44 8135024,6X28X9 Naturel 24.6 28.0 9.0 12.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 45 8135024,8X31,5X6 Naturel 24.8 31.5 6.0 8,2
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 46 8135025X32X13 Naturel 25.0 32.0 13.0 16,2
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 47 8135025,5X28X7,5 Naturel 25.5 28.0 7.5 9.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 48 8135026,5X28X9 Naturel 26.5 28.0 9.0 12.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 49 8135027X29,6X15 Naturel 27.0 29.6 15.0 19,4
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 50 8135027,5X34,8X12 Naturel 27.5 34.8 12.0 14.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 51 8135028,6X34X15 Naturel 28.6 34.0 15.0 18,8
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 52 8135029X36X12 Naturel 29.0 36.0 12.0 15.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 53 8135030,5X36X12 Naturel 30.5 36.0 12.0 15.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 54 8135031,8X36X10 Naturel 31.8 36.0 10.0 12.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 55 8135032,6X34,8X12 Naturel 32.6 34.8 12.0 14.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 56 8135033,5X36X12 Naturel 33.5 36.0 12.0 15.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 57 8135034,8X42X15 Naturel 34.8 42.0 15.0 18.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 58 8135035,5X46,5X15 Naturel 35.5 46.5 15.0 19,5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 59 8135036,5X42X15 Naturel 36.5 42.0 15.0 18.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 60 8135037,6X40,4X12 Naturel 37.6 40.4 12.0 14.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 61 8135038,4X42X15 Naturel 38.4 42.0 15.0 18.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 62 8135039X49,3X16 Naturel 39.0 49.3 16.0 18.9
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 63 8135040,6X44X15 Naturel 40.6 44.0 15.0 18.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 64 8135042,3X48X15 Naturel 42.3 48.0 15.0 18.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 65 8135043,3X50,5X15 Naturel 43.3 50.5 15.0 18
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 66 8135046X55X18 Naturel 46.0 55.0 18.0 21.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 67 8135050,5X57X14 Naturel 50.5 57.0 14.0 19,4
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 68 8135051,5X55X18 Naturel 51.5 55.0 18.0 21.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 69 8135052,5X60X14 Naturel 52.5 60.0 14.0 19,4
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 70 8135054,1X58,7X18 Naturel 54.1 58.7 18.0 21.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 71 8135055,3X59,5X19,5 Naturel 55.3 59.5 19.5 23
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 72 8135058X64X18 Naturel 58.0 64.0 18.0 21.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 73 8135059,6X73,5X18 Naturel 59.6 73.5 18.0 21.0
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 74 8135070X78X18 Naturel 70.0 78.0 18.0 21.5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 75 8135073,7X82,3X17,4 Naturel 73.7 82.3 17.4 20.4
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 76 8135080,8X92,5X17,4 Naturel 80.8 92.5 17.4 20.4
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 78 8135086,5X99,3X17,4 Naturel 86.5 99.3 17.4 20.4
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 79 8135098,8X112X17,4 Naturel 98.8 112.0 17.4 20.4
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 80 81350110,5X130X18 Naturel 110.5 130.0 18.0 21,5
K dispozícii nie je žiadny súbor CAD 81 81350111,7X123X17,4 Naturel 111.7 123.0 17.4 20.4
Part number
Couleur
d (mm)
D (mm)
h (mm)
H (mm)
Popis výrobku

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

MATIERE Bouchon pour une large gamme d'application Pose et dépose rapide Corps bombé pour une meilleure tenue

  • Polyethylène Basse Densité
Dokumentácia
Obráťte sa na dodávateľa.