Selector | Screw Size [d] | Partnumber | W.L.L. (t) | Thread Length G (mm) | E (mm) | F (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | SW (mm) | A (mm) | Size | Weight app. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M16 | F34110 | 1.12 | 30 | 113 | 52 | 16 | 70 | 34 | 46 | 60 | 6-8 B-Glied | 0.73 |
3 | M16 | F34115 | 1.12 | 30 | 153 | 92 | 16 | 110 | 60 | 46 | 60 | 6-8 A-Glied | 1 |
4 | M20 | F34120 | 2 | 38 | 113 | 52 | 16 | 70 | 34 | 46 | 60 | 8-8 B-Glied | 0.95 |
5 | M20 | F34121 | 2 | 38 | 153 | 92 | 16 | 110 | 60 | 46 | 60 | 8-8 A-Glied | 1.12 |
6 | M24 | F34130 | 3.15 | 35 | 128 | 67 | 18 | 85 | 40 | 46 | 60 | 10-8 B-Glied | 1.04 |
7 | M24 | F34131 | 3.15 | 45 | 153 | 92 | 18 | 110 | 60 | 46 | 60 | 10-8 A-Glied | 1.39 |
- Механические компоненты
-
Механические компоненты
- Крепления
- Подшипники
- Тормоза, втулки и муфты
- Линейное и поворотное движение
- Силовая трансмиссия
- Направляющие ролики, рабочие колеса, транспортировочные тележки
- Фиксаторы и сборные приспособления
- Рукоятки
- Шарниры, замки и фиксаторы
- Уплотнительные
- Амортизаторы для гашения колебаний, пружины
- Соленоиды, электромагниты
- Машиностроение
- Материалы (прутки, шпонки, трубки и т.д.)
- Оборудование для погрузочно-разгрузочных и подъемных операций
-
Оборудование для погрузочно-разгрузочных и подъемных операций
- Оборудование для подъемных операций
- Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка материалов (транспортировочные системы, упаковка и т.д.)
- Электрическая часть
- Датчики и измерительные системы
-
Датчики и измерительные системы
- Измерительные системы
- Датчики
- Электронные компоненты
-
Электронные компоненты
- Discrete components
- Connectivity
- Гнезда для ИС
- PCB (пеатная плата)
- Оптические приборы
- Пневматический
- Вакуумное оборудование
-
Вакуумное оборудование
- КИП
- Генераторы
- Насосы
- Чашечные / вакуумные присоски, пневматические захваты
- Выключатели
- Комплектующие
- Гидравлические системы
- Heat transmission
-
Heat transmission
- Heat exchangers
- Cooling systems
- Строительство зданий (материалы и оборудование)
-
Строительство зданий (материалы и оборудование)
- Здания
- Материалы и оборудование
- Гражданское строительство
-
Гражданское строительство
- Территориальная планировка. Планировка городов
- Транспортные средства
- Очистка воды
- Все каталоги