1

Опорные ролики, центрические

Производитель Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Описание Опорные ролики, центрические
Обозначение CC210
Выбор товара
Selector Номер для заказа Рельс нержавеющие D (mm) d d1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L (mm) B1 (mm) B2 (mm) B3 (mm) B4 (mm) Es (mm) I (mm) S (mm) S1 (mm) Осевая нагрузка (N) Радиальная нагрузка (N) Вес (g)
1 CC210 S10/D10 34 M10 10 17 22 19 41 10.5 11.5 4 15 5 22 3 2 1300 150
2 CC210SS S10/D10 x 34 M10 10 17 22 19 41 10.5 11.5 4 15 5 22 3 2 1300 150
3 CC312 S20/D20 G20 36 M12 20 20 23.5 19 42.5 10.5 13 4 15 5 28 3 0.5 1600 190
4 CC416 S20/D20 G20 50 M16 20 25 34 24 58 15 19 10 14 8 35 6.5 2.5 3500 480
5 CC416SS S20/D20 G20 x 50 M16 20 25 34 24 58 15 19 10 14 8 35 6.5 2.5 3500 480
Номер для заказа
Рельс
нержавеющие
D (mm)
d
d1 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L (mm)
B1 (mm)
B2 (mm)
B3 (mm)
B4 (mm)
Es (mm)
I (mm)
S (mm)
S1 (mm)
Осевая нагрузка (N)
Радиальная нагрузка (N)
Вес (g)
Свяжитесь с поставщиком
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Эксперты в области приводной техники и систем линейного перемещения
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Пользователи, загрузившие этот продукт, также загружали
Страница