1

Актуатор HG 12, с аксиально перемещаемым штоком, макс. подъемная сила 750 N

Производитель Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Описание Актуатор HG 12, с аксиально перемещаемым штоком, макс. подъемная сила 750 N
Обозначение HG12124 40 2 M 2 IP51
Выбор товара
Selector Номер для заказа Шаг винта (mm) Напряжение (V) Номинальный ток при полной нагрузке (A) Номинальная сила тяги/подъема (N) Автоблокировка при макс. силе давления (N) Автоблокировка при макс. силе тяги (N) Скорость подъема без нагрузки (m/s) Скорость подъема под нагрузкой (m/s)
1 HG12122 2 12 4.6 750 750 375 14 5
2 HG12124 4 12 2.5 300 300 150 27 16
3 HG12126 6 12 2.2 200 200 100 40 28
4 HG12242 2 24 2.2 750 750 375 14 6
5 HG12244 4 24 1.5 300 300 150 27 16
6 HG12246 6 24 1 200 200 100 40 28
Номер для заказа
Шаг винта (mm)
Напряжение (V)
Номинальный ток при полной нагрузке (A)
Номинальная сила тяги/подъема (N)
Автоблокировка при макс. силе давления (N)
Автоблокировка при макс. силе тяги (N)
Скорость подъема без нагрузки (m/s)
Скорость подъема под нагрузкой (m/s)
Свяжитесь с поставщиком
Technische Antriebselemente GmbH - Germany Эксперты в области приводной техники и систем линейного перемещения
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)