1

Центрический направляющий ролик на шестигранном профиле

Производитель T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Описание Центрический направляющий ролик на шестигранном профиле
Обозначение C106
Выбор товара
Selector Номер для заказа D (mm) l2 (mm) CH (mm) CH min (mm) CH max (mm) Осевая нагрузка (N) Радиальная нагрузка (N) Вес (g)
1 C106 22 17 14 15 300 300 30
2 C208 30 23 19 400 1000 65
3 C208R 30 23 19 600 1300 75
4 C210 39 30.5 24 600 1300 150
5 C312 40 30.5 24 800 1600 165
6 C316 40 33 30 24 36 1600 3500 210
7 C416 57 41 30 36 1600 3500 415
8 C416R 58 41 30 27 36 4300 4300 430
9 C420 57 41 30 36 5000 7850 490
Номер для заказа
D (mm)
l2 (mm)
CH (mm)
CH min (mm)
CH max (mm)
Осевая нагрузка (N)
Радиальная нагрузка (N)
Вес (g)
Свяжитесь с поставщиком
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia Эксперты в области приводной техники и систем линейного перемещения
T.E.A. Transmissions Pty Ltd
Пользователи, загрузившие этот продукт, также загружали
Страница