3

Система GF_4

Производитель T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Описание Система GF_4
Обозначение 59ME-GFW-4-78-100-S-S-500
Примечание GFW-4-78-100-A-1K
Примечание 1 GFS4-100-25-S
Примечание 2 GFD-4-45-45-S
Выбор товара
Selector Номер для заказа Hges (mm) H1 (mm) H2 (mm) Lges (mm) B (mm) B1 (mm) H (mm) L (mm) D B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Вес (kg)
1 GFW-4-78-100-A-1K 98 28 53 118 160 110 78 100 M12 (4x) 40 60 0 20 2.63
2 GFW-4-78-150-A-1K 98 28 53 168 160 110 78 150 M12 (6x) 40 60 60 15 3.71
Номер для заказа
Hges (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
Lges (mm)
B (mm)
B1 (mm)
H (mm)
L (mm)
D
B2 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
Вес (kg)
Selector Номер для заказа b (mm) h (mm) b1 (mm) H (mm) d (mm) d1 (mm) t (mm) l1 (mm) l2 (mm) Длина макс. (mm) Материал Вес (kg/m)
24 GFS4-100-25-S 100 25 26 17.5 17.5 150 73 3000 Stahl 19.01
25 GFS4-100-25-SP 100 25 26 17.5 17.5 150 73 3000 Stahl - Präzision 19.01
26 GFS-4-100-25-SN 100 25 26 17.5 17.5 150 73 3000 Stahl nitriergehärtet 19.01
27 GFS4-100-25-SNP 100 25 26 17.5 1.75 150 73 3000 Stahl nitriergehärtet, Präzision 19.01
28 GFS-4-100-25-R 100 25 28 17.5 17.5 150 73 3000 Niro-Stahl 19.01
Номер для заказа
b (mm)
h (mm)
b1 (mm)
H (mm)
d (mm)
d1 (mm)
t (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Длина макс. (mm)
Материал
Вес (kg/m)
Selector Номер для заказа b1 (mm) h1 (mm) d1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) Материал Вес (kg/m)
12 GFD-4-45-45-S 45 45 17.5 150 73 Stahl 15.4
13 GFD-4-45-45-R 45 45 17.5 150 73 Niro-Stahl 15.4
Номер для заказа
b1 (mm)
h1 (mm)
d1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Материал
Вес (kg/m)
Свяжитесь с поставщиком
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia Эксперты в области приводной техники и систем линейного перемещения
T.E.A. Transmissions Pty Ltd
Пользователи, загрузившие этот продукт, также загружали
Страница