3

Система GF_3

Производитель T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Описание Система GF_3
Обозначение 59ME-GFW-3-68-80-S-S-500
Примечание GFW-3-68-80-A-1K
Примечание 1 GFS-3-80-20-S
Примечание 2 GFD-3-35-35-S
Выбор товара
Selector Номер для заказа Hges (mm) H1 (mm) H2 (mm) Lges (mm) B (mm) B1 (mm) H (mm) L (mm) D B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Вес (kg)
1 GFW-3-68-80-A-1K 81 26 46 96 130 90 68 80 M10 (4x) 35 40 0 20 1.7
2 GFW-3-68-120-A-1K 81 26 46 136 130 90 68 120 M10 (6x) 35 40 40 20 2.35
Номер для заказа
Hges (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
Lges (mm)
B (mm)
B1 (mm)
H (mm)
L (mm)
D
B2 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
Вес (kg)
Selector Номер для заказа b (mm) h (mm) b1 (mm) H (mm) d (mm) d1 (mm) t (mm) l1 (mm) l2 (mm) Длина макс. (mm) Материал Вес (kg/m)
19 GFS-3-80-20-S 80 20 20 13.5 13 150 73 3000 Stahl 12.28
20 GFS-3-80-20-SP 80 20 20 13.5 13 150 73 3000 Stahl - Präzision 12.28
21 GFS-3-80-20-SN 80 20 20 13.5 13 150 73 3000 Stahl nitriergehärtet 12.28
22 GFS-3-80-20-SNP 80 20 20 13.5 13 150 73 3000 Stahl nitriergehärtet, Präzision 12.28
23 GFS-3-80-20-R 80 20 20 13.5 13 150 73 3000 Niro-Stahl 12.28
Номер для заказа
b (mm)
h (mm)
b1 (mm)
H (mm)
d (mm)
d1 (mm)
t (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Длина макс. (mm)
Материал
Вес (kg/m)
Selector Номер для заказа b1 (mm) h1 (mm) d1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) Материал Вес (kg/m)
10 GFD-3-35-35-S 35 35 13.5 150 73 Stahl 9.45
11 GFD-3-35-35-R 35 35 13.5 150 73 Niro-Stahl 9.45
Номер для заказа
b1 (mm)
h1 (mm)
d1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Материал
Вес (kg/m)
Свяжитесь с поставщиком
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia Эксперты в области приводной техники и систем линейного перемещения
T.E.A. Transmissions Pty Ltd
Пользователи, загрузившие этот продукт, также загружали
Страница