1

Опорные ролики

Производитель T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Описание Опорные ролики
Ссылка CC210SS
Выбор товара
Selector Номер для заказа Направляющие рельсы B (mm) C (mm) D (mm) d d1 (mm) d2 (mm) E (mm) F (mm) G (mm) L (mm) M SW (mm) радиальная нагрузка (N)
1 CC210SS BS-040F 17 3 34 M10 10 20 19 14 40 M10 5 1300
2 EC210SS BS-040F 17 3 34 M10 10 20 1 19 14 40 M10 5 1300
Номер для заказа
Направляющие рельсы
B (mm)
C (mm)
D (mm)
d
d1 (mm)
d2 (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
L (mm)
M
SW (mm)
радиальная нагрузка (N)
Свяжитесь с поставщиком
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia Эксперты в области приводной техники и систем линейного перемещения
T.E.A. Transmissions Pty Ltd
Пользователи, загрузившие этот продукт, также загружали
Страница