1

Направляющие рельсы, односторонние, 90°

Производитель T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Описание Направляющие рельсы, односторонние, 90°
Ссылка BS-9020H-2
Примечание 500 mm
Выбор товара
Selector Номер для заказа Направляющий ролик центрический Направляющий ролик эксцентрический Дистанционный рельс A (mm) B ±0,025 (mm) C ±0,02 (mm) L max (mm) Материал
1 BS-9020H-2 RK-902-Z RK-903-Z RK-902-E RK-903-E DS-20H 20 20.37 4.5 3000 1.3505
2 BS-9030H-4 RK-904-Z RK-904-E DS-30H 30 30.37 6 3000 1.3505
3 BS-9040H-5 RK-905-Z RK-905-E DS-40H 40 40.37 9 3000 1.2103
Номер для заказа
Направляющий ролик центрический
Направляющий ролик эксцентрический
Дистанционный рельс
A (mm)
B ±0,025 (mm)
C ±0,02 (mm)
L max (mm)
Материал
Свяжитесь с поставщиком
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia Эксперты в области приводной техники и систем линейного перемещения
T.E.A. Transmissions Pty Ltd
Пользователи, загрузившие этот продукт, также загружали
Страница