1

AG..CR - направляющий рельс G20 с зубчатой рейкой

Производитель T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia
Описание AG..CR - направляющий рельс G20 с зубчатой рейкой
Обозначение AG416CR
Примечание G20
Примечание 1 M416GA
Примечание 2 C416 + E416
Примечание 3 500 mm
Выбор товара
Selector Номер для заказа Рельс Платформа Ролик A (mm) B (mm) C (mm) C1 (mm) Модуль H (mm) Lmax (mm) Осевая нагрузка (N) Radiale Bel. (N)
1 AG416CR G20 M416G C416 + E416 275 300 25 20 1.5 6000 6400 7000
2 AG416RCR G20 M416G C416R + E416R 275 300 25 20 1.5 6000 17200 8600
3 AG420CR G20 M420G C420 + E420 275 300 25 20 1.5 6000 20000 15700
Номер для заказа
Рельс
Платформа
Ролик
A (mm)
B (mm)
C (mm)
C1 (mm)
Модуль H (mm)
Lmax (mm)
Осевая нагрузка (N)
Radiale Bel. (N)
Selector d H7 (mm) E (mm) F (mm) G Червячный редуктор Bonfiglioli
1 18 110 160 4 M6 x Ø 87 MVF44/F
2 25 150 190 4 M8 x Ø 90 MVF49/F
d H7 (mm)
E (mm)
F (mm)
G
Червячный редуктор Bonfiglioli
Документация
Свяжитесь с поставщиком
T.E.A. Transmissions Pty Ltd - Australia Эксперты в области приводной техники и систем линейного перемещения
T.E.A. Transmissions Pty Ltd
Пользователи, загрузившие этот продукт, также загружали
Страница