3

Элементы крепежа PM

Производитель T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Описание Элементы крепежа PM
Обозначение PM5
Выбор товара
Selector Номер для заказа L (mm) B (mm) H (mm) Вес
1 PM5 25 13.5 5 M5
2 PM6 25 13.5 5 M6
3 PM8 25 13.5 5 M8
Номер для заказа
L (mm)
B (mm)
H (mm)
Вес
Свяжитесь с поставщиком
T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic Эксперты в области приводной техники и систем линейного перемещения
T.E.A. Technik s.r.o.
Пользователи, загрузившие этот продукт, также загружали
Страница