[SEPARABLE] Needle Roller Bearing RNAFW Double Row

Without an inner ring, double row

 
Manufacturer JNS
Description [Separable] Needle Roller Bearing without an inner ring - double row
Part Number JNS_RNAFW183024
Material CARBON STEEL
Number of Rows Double
Outer Diameter D (mm) 30
Outer Ring Width C (mm) 24
Shaft Diameter Fw (mm) 18
Type Separable
образцами САПР
Убедитесь, что эта программа установлена

Выбор товара

Описане продукта

RNAF(W)(Ød: 5mm ~ 100mm)

Документация

Свяжитесь с поставщиком

JNS

JNS

Manufacturer of Needle Roller Bearings

Google Map