Серии 250

Manufacturer igus GmbH
Description ##e-chain® Серия 250
Part number 0.368m 250.02.055.0
Количество звеньев 8
Selection 250.02.055.0
Выбор товара
Selector Номер артикула Обозначение BI HI R
1 250.02.055.0 Система E2 медиум серия 250 25 25 55
2 250.02.075.0 Система E2 медиум серия 250 25 25 75
3 250.02.100.0 Система E2 медиум серия 250 25 25 100
4 250.02.125.0 Система E2 медиум серия 250 25 25 125
5 250.02.150.0 Система E2 медиум серия 250 25 25 150
6 250.02.175.0 Система E2 медиум серия 250 25 25 175
7 250.02.200.0 Система E2 медиум серия 250 25 25 200
8 250.02.225.0 Система E2 медиум серия 250 25 25 225
9 250.02.250.0 Система E2 медиум серия 250 25 25 250
10 250.03.055.0 Система E2 медиум серия 250 38 25 55
11 250.03.075.0 Система E2 медиум серия 250 38 25 75
12 250.03.100.0 Система E2 медиум серия 250 38 25 100
13 250.03.125.0 Система E2 медиум серия 250 38 25 125
14 250.03.150.0 Система E2 медиум серия 250 38 25 150
15 250.03.175.0 Система E2 медиум серия 250 38 25 175
16 250.03.200.0 Система E2 медиум серия 250 38 25 200
17 250.03.225.0 Система E2 медиум серия 250 38 25 225
18 250.03.250.0 Система E2 медиум серия 250 38 25 250
19 250.05.055.0 Система E2 медиум серия 250 57 25 55
20 250.05.075.0 Система E2 медиум серия 250 57 25 75
21 250.05.100.0 Система E2 медиум серия 250 57 25 100
22 250.05.125.0 Система E2 медиум серия 250 57 25 125
23 250.05.150.0 Система E2 медиум серия 250 57 25 150
24 250.05.175.0 Система E2 медиум серия 250 57 25 175
25 250.05.200.0 Система E2 медиум серия 250 57 25 200
26 250.05.225.0 Система E2 медиум серия 250 57 25 225
27 250.05.250.0 Система E2 медиум серия 250 57 25 250
28 250.07.055.0 Система E2 медиум серия 250 77 25 55
29 250.07.075.0 Система E2 медиум серия 250 77 25 75
30 250.07.100.0 Система E2 медиум серия 250 77 25 100
31 250.07.125.0 Система E2 медиум серия 250 77 25 125
32 250.07.150.0 Система E2 медиум серия 250 77 25 150
33 250.07.175.0 Система E2 медиум серия 250 77 25 175
34 250.07.200.0 Система E2 медиум серия 250 77 25 200
35 250.07.225.0 Система E2 медиум серия 250 77 25 225
36 250.07.250.0 Система E2 медиум серия 250 77 25 250
37 250.09.055.0 Система E2 медиум серия 250 90 25 55
38 250.09.075.0 Система E2 медиум серия 250 90 25 75
39 250.09.100.0 Система E2 медиум серия 250 90 25 100
40 250.09.125.0 Система E2 медиум серия 250 90 25 125
41 250.09.150.0 Система E2 медиум серия 250 90 25 150
42 250.09.175.0 Система E2 медиум серия 250 90 25 175
43 250.09.200.0 Система E2 медиум серия 250 90 25 200
44 250.09.225.0 Система E2 медиум серия 250 90 25 225
45 250.09.250.0 Система E2 медиум серия 250 90 25 250
46 250.10.055.0 Система E2 медиум серия 250 103 25 55
47 250.10.075.0 Система E2 медиум серия 250 103 25 75
48 250.10.100.0 Система E2 медиум серия 250 103 25 100
49 250.10.125.0 Система E2 медиум серия 250 103 25 125
50 250.10.150.0 Система E2 медиум серия 250 103 25 150
51 250.10.175.0 Система E2 медиум серия 250 103 25 175
52 250.10.200.0 Система E2 медиум серия 250 103 25 200
53 250.10.225.0 Система E2 медиум серия 250 103 25 225
54 250.10.250.0 Система E2 медиум серия 250 103 25 250
55 250.12.055.0 Система E2 медиум серия 250 125 25 55
56 250.12.075.0 Система E2 медиум серия 250 125 25 75
57 250.12.100.0 Система E2 медиум серия 250 125 25 100
58 250.12.125.0 Система E2 медиум серия 250 125 25 125
59 250.12.150.0 Система E2 медиум серия 250 125 25 150
60 250.12.175.0 Система E2 медиум серия 250 125 25 175
61 250.12.200.0 Система E2 медиум серия 250 125 25 200
62 250.12.225.0 Система E2 медиум серия 250 125 25 225
63 250.12.250.0 Система E2 медиум серия 250 125 25 250
Номер артикула
Обозначение
BI
HI
R
Документация
Свяжитесь с поставщиком
igus Manufacturer of energy-chain-systems and polymer bearings
igus GmbH Köln
IGUS SARL