Серии 240

Manufacturer igus GmbH
Description ##e-chain® Серия 240
Part number 0.368m 240.02.055.0 + 2020.4PZ
Количество звеньев 8
Selection 240.02.055.0 + 2020.4PZ
Выбор товара
Selector Номер артикула Обозначение BI HI R
1 240.02.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 25 25 55
2 240.02.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 25 25 75
3 240.02.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 25 25 100
4 240.02.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 25 25 125
5 240.02.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 25 25 150
6 240.02.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 25 25 175
7 240.02.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 25 25 200
8 240.02.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 25 25 225
9 240.02.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 25 25 250
10 240.03.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 38 25 55
11 240.03.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 38 25 75
12 240.03.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 38 25 100
13 240.03.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 38 25 125
14 240.03.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 38 25 150
15 240.03.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 38 25 175
16 240.03.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 38 25 200
17 240.03.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 38 25 225
18 240.03.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 38 25 250
19 240.05.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 57 25 55
20 240.05.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 57 25 75
21 240.05.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 57 25 100
22 240.05.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 57 25 125
23 240.05.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 57 25 150
24 240.05.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 57 25 175
25 240.05.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 57 25 200
26 240.05.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 57 25 225
27 240.05.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 57 25 250
28 240.07.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 77 25 55
29 240.07.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 77 25 75
30 240.07.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 77 25 100
31 240.07.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 77 25 125
32 240.07.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 77 25 150
33 240.07.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 77 25 175
34 240.07.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 77 25 200
35 240.07.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 77 25 225
36 240.07.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 77 25 250
37 240.09.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 90 25 55
38 240.09.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 90 25 75
39 240.09.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 90 25 100
40 240.09.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 90 25 125
41 240.09.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 90 25 150
42 240.09.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 90 25 175
43 240.09.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 90 25 200
44 240.09.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 90 25 225
45 240.09.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 90 25 250
46 240.10.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 103 25 55
47 240.10.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 103 25 75
48 240.10.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 103 25 100
49 240.10.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 103 25 125
50 240.10.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 103 25 150
51 240.10.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 103 25 175
52 240.10.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 103 25 200
53 240.10.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 103 25 225
54 240.10.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 103 25 250
55 240.12.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 125 25 55
56 240.12.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 125 25 75
57 240.12.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 125 25 100
58 240.12.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 125 25 125
59 240.12.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 125 25 150
60 240.12.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 125 25 175
61 240.12.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 125 25 200
62 240.12.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 125 25 225
63 240.12.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 240 125 25 250
Номер артикула
Обозначение
BI
HI
R
Документация
Свяжитесь с поставщиком
igus Manufacturer of energy-chain-systems and polymer bearings
igus GmbH Köln
IGUS SARL