igus

Серии 200

Manufacturer igus GmbH
Description ##e-chain® Серия 200
Part number 0.368m 200.02.055.0
Количество звеньев 8
Selection 200.02.055.0
Выбор товара
Selector Номер артикула Обозначение BI HI R
1 200.02.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 25 25 55
2 200.02.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 25 25 75
3 200.02.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 25 25 100
4 200.02.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 25 25 125
5 200.02.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 25 25 150
6 200.02.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 25 25 175
7 200.02.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 25 25 200
8 200.02.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 25 25 225
9 200.02.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 25 25 250
10 200.03.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 38 25 55
11 200.03.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 38 25 75
12 200.03.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 38 25 100
13 200.03.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 38 25 125
14 200.03.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 38 25 150
15 200.03.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 38 25 175
16 200.03.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 38 25 200
17 200.03.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 38 25 225
18 200.03.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 38 25 250
19 200.05.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 57 25 55
20 200.05.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 57 25 75
21 200.05.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 57 25 100
22 200.05.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 57 25 125
23 200.05.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 57 25 150
24 200.05.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 57 25 175
25 200.05.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 57 25 200
26 200.05.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 57 25 225
27 200.05.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 57 25 250
28 200.07.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 77 25 55
29 200.07.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 77 25 75
30 200.07.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 77 25 100
31 200.07.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 77 25 125
32 200.07.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 77 25 150
33 200.07.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 77 25 175
34 200.07.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 77 25 200
35 200.07.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 77 25 225
36 200.07.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 77 25 250
37 200.09.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 90 25 55
38 200.09.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 90 25 75
39 200.09.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 90 25 100
40 200.09.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 90 25 125
41 200.09.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 90 25 150
42 200.09.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 90 25 175
43 200.09.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 90 25 200
44 200.09.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 90 25 225
45 200.09.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 90 25 250
46 200.10.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 103 25 55
47 200.10.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 103 25 75
48 200.10.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 103 25 100
49 200.10.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 103 25 125
50 200.10.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 103 25 150
51 200.10.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 103 25 175
52 200.10.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 103 25 200
53 200.10.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 103 25 225
54 200.10.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 103 25 250
55 200.12.055.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 125 25 55
56 200.12.075.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 125 25 75
57 200.12.100.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 125 25 100
58 200.12.125.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 125 25 125
59 200.12.150.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 125 25 150
60 200.12.175.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 125 25 175
61 200.12.200.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 125 25 200
62 200.12.225.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 125 25 225
63 200.12.250.0 Система E2 средняя традиционная серия 200 125 25 250
Номер артикула
Обозначение
BI
HI
R
Свяжитесь с поставщиком
igus Manufacturer of energy-chain-systems and polymer bearings
igus GmbH Köln
IGUS SARL
Пользователи, загрузившие этот продукт, также загружали
Страница