Selector | Item code | A | E (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.10 | 10 mm | 15 | 22 | 9.5 | 35 | 30 |
2 | 18.11 | 11 mm | 15 | 22 | 9.5 | 36 | 30 |
3 | 18.12 | 12 mm | 16.7 | 24 | 10.5 | 39 | 35 |
4 | 18.13 | 13 mm | 16.7 | 24 | 10.5 | 39 | 35 |
5 | 18.14 | 14 mm | 19.5 | 28.5 | 11.5 | 43 | 45 |
6 | 18.16 | 16 mm | 19.5 | 28.5 | 11.5 | 43 | 45 |
7 | 18.17 | 17 mm | 20.3 | 32.5 | 13.7 | 46 | 65 |
8 | 18.18 | 18 mm | 20.3 | 32.5 | 13.7 | 46 | 65 |
9 | 18.19 | 19 mm | 20.3 | 32.5 | 13.7 | 48 | 65 |
10 | 18.3/8 | 3/8" | 15 | 22 | 9.5 | 35 | 30 |
11 | 18.7/16 | 7/16" | 15 | 22 | 9.5 | 36 | 30 |
12 | 18.1/2 | 1/2" | 16.7 | 24 | 10.5 | 39 | 35 |
13 | 18.9/16 | 9/16" | 19.5 | 28.5 | 11.5 | 43 | 45 |
14 | 18.5/8 | 5/8" | 19.5 | 28.5 | 11.5 | 43 | 45 |
15 | 18.11/16 | 11/16" | 20.3 | 32.5 | 13.7 | 46 | 65 |
16 | 18.3/4 | 3/4" | 20.3 | 32.5 | 13.7 | 48 | 65 |
17 | 18.13/16 | 13/16" | 21.8 | 36.5 | 13.7 | 49 | 75 |
18 | 18.7/8 | 7/8" | 21.8 | 36.5 | 13.7 | 49 | 75 |
19 | 18/1" | 1" | 23.9 | 44.4 | 14.2 | 55 | 95 |
- Механические компоненты
-
Механические компоненты
- Крепления
- Подшипники
- Тормоза, втулки и муфты
- Линейное и поворотное движение
- Силовая трансмиссия
- Направляющие ролики, рабочие колеса, транспортировочные тележки
- Фиксаторы и сборные приспособления
- Рукоятки
- Шарниры, замки и фиксаторы
- Уплотнительные
- Амортизаторы для гашения колебаний, пружины
- Соленоиды, электромагниты
- Машиностроение
- Материалы (прутки, шпонки, трубки и т.д.)
- Оборудование для погрузочно-разгрузочных и подъемных операций
-
Оборудование для погрузочно-разгрузочных и подъемных операций
- Оборудование для подъемных операций
- Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка материалов (транспортировочные системы, упаковка и т.д.)
- Электрическая часть
- Датчики и измерительные системы
-
Датчики и измерительные системы
- Измерительные системы
- Датчики
- Электронные компоненты
-
Электронные компоненты
- Discrete components
- Connectivity
- Гнезда для ИС
- PCB (пеатная плата)
- Оптические приборы
- Пневматический
- Вакуумное оборудование
-
Вакуумное оборудование
- КИП
- Генераторы
- Насосы
- Чашечные / вакуумные присоски, пневматические захваты
- Выключатели
- Комплектующие
- Гидравлические системы
- Heat transmission
-
Heat transmission
- Heat exchangers
- Cooling systems
- Строительство зданий (материалы и оборудование)
-
Строительство зданий (материалы и оборудование)
- Здания
- Материалы и оборудование
- Гражданское строительство
-
Гражданское строительство
- Территориальная планировка. Планировка городов
- Транспортные средства
- Очистка воды
- Все каталоги